(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกลมที่มีโครงสร้างแบบก้านสูบคู่สองฝั่งและมีโช้คซับแรงกระแทกในตัว
[คุณสมบัติ]
· มีวิธีการยึดให้เลือกสองแบบตามการใช้งาน ได้แก่ ยึดที่บอดี้ หรือยึดที่เพลทปิดปลาย
ด้วยโครงสร้างแบบก้านสูบคู่สองฝั่ง ตลับลูกปืนจึงมีความเป็นแนวตรงดีเยี่ยม และตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกมีความแม่นยำมากขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
· มีแรงขับสูง ด้วยลูกสูบคู่ที่วางขนานกัน แม้จะมีการออกแบบที่บางเรียบ
· กระบอกลมมีฟังก์ชั่นการหยุดแบบนิ่มนวล จึงสามารถลำเลียงด้วยแรงกระแทกที่น้อยลง
· สามารถปรับระยะสโตรคมาตรฐานตามที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลำเลียงที่จำเป็นต้องลดแรงกระแทกและเสียงรบกวน โดยที่ยังคงแรงขับสูง
รหัสสินค้า |
---|
UCA2-BL-Y-16-100 |
UCA2-L-X-16-25 |
UCA2-L-Y-16-100 |
UCA2-L-Y-25-175 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | 1.0~ 0.15 | ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | ชนิดยิดที่เพลทปิดปลาย | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 25 | 1.0~ 0.15 | ตลับลูกปืนแบบเลื่อน | ชนิดยึดที่บอดี้ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | 1.0~ 0.15 | ตลับลูกปืนแบบเลื่อน | ชนิดยิดที่เพลทปิดปลาย | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 175 | 1.0~ 0.1 | ตลับลูกปืนแบบเลื่อน | ชนิดยิดที่เพลทปิดปลาย |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | ก้านคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
มีหรือไม่มี สวิตช์ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง