1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ มีรูหกเหลี่ยม ไม่มีฝาตรง (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ มีรูหกเหลี่ยม ไม่มีฝาตรง
  • ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ มีรูหกเหลี่ยม ไม่มีฝาตรง
  • ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ มีรูหกเหลี่ยม ไม่มีฝาตรง
  • ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ มีรูหกเหลี่ยม ไม่มีฝาตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ (ไม่มีฝาตรง มีรูหกเหลี่ยม)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดทำจากทองเหลือง
· วัสดุยางปิดผนึก: HNBR สามารถเปลี่ยนเป็นข้อกำหนด FKM ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
KOC4-01-1
KOC4-01-1-FSALE
KOC4-02-1
KOC4-02-1-F
KOC4-M5-1
KOC4-M5-1-F
KOC6-01-1
KOC6-01-1-FSALE
KOC6-02-1
KOC6-02-1-F
KOC6-03-1
KOC6-03-1-F
KOC6-M5-1
KOC6-M5-1-F
KOC8-01-1
KOC8-01-1-F
KOC8-02-1
KOC8-02-1-F
KOC8-03-1
KOC8-03-1-F
KOC10-01-1
KOC10-01-1-F
KOC10-02-1
KOC10-02-1-F
KOC10-03-1
KOC10-03-1-F
KOC10-04-1
KOC10-04-1-F
KOC12-02-1
KOC12-02-1-F
KOC12-03-1
KOC12-03-1-F
KOC12-04-1
KOC12-04-1-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 99.78

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 0~ 1004R1/8

฿ 96.01

฿ 52.23

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1204R1/8

฿ 93.00

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1/4

฿ 102.65

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204R1/4

฿ 99.63

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004MM5×0.8

฿ 112.90

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204MM5×0.8

฿ 142.45

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1006R1/8

฿ 163.35

฿ 138.95

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1206R1/8

฿ 125.24

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1/4

฿ 115.92

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/4

฿ 109.28

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R3/8

฿ 122.55

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R3/8

฿ 109.28

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006MM5×0.8

฿ 126.16

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 0~ 1206MM5×0.8

฿ 126.23

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1008R1/8

฿ 190.06

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1208R1/8

฿ 138.45

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1008R1/4

฿ 150.80

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 0~ 1208R1/4

฿ 119.54

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 0~ 1008R3/8

฿ 139.43

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R3/8

฿ 185.42

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 10010R1/8

฿ 159.34

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/8

฿ 207.48

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 10010R1/4

฿ 235.74

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 12010R1/4

฿ 184.82

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 0~ 10010R3/8

฿ 165.96

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R3/8

฿ 146.07

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/2

฿ 179.23

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/2

฿ 240.49

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/4

฿ 212.40

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/4

฿ 230.71

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 0~ 10012R3/8

฿ 269.89

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 0~ 12012R3/8

฿ 165.96

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/2

฿ 222.05

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน