1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วาล์วเปิด-ปิด, บอลวาล์ว ซีรีส์ 10, แบบยูเนี่ยนตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (รหัสสินค้า)

MANUAL

วาล์วเปิด-ปิด, บอลวาล์ว ซีรีส์ 10, แบบยูเนี่ยนตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- บอลวาล์วขนาดเล็ก รุ่น(10) ข้อลด BVG.
- วัสดุหลัก: เรซิน PBT (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม (D1): 6 มม
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม (D2): 4 และ 6 มม
- จำนวนพอร์ต: 2 พอร์ต
- บอลวาล์วเปิดและปิดด้วยแรงดันลมไปยังอุปกรณ์นิวเมติกส์
- ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารหล่อลื่นร่วมกับผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
BVG6-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 343.28

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด
วิธีการใช้งาน ลูกบิด เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง φ6 ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 3.8 พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) 5 หรือน้อยกว่า การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2 ø 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BVG6-4 ในชุด วาล์วเปิด-ปิด, บอลวาล์ว ซีรีส์ 10, แบบยูเนี่ยนตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน