1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL20 / e-CON

TERMINAL BLOCK

ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL20 / e-CON
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • C-UL
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • PLC
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 994.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รุ่นที่เล็กที่สุดในโลกด้วยความกว้างเพียง 45 มม. (ความกว้างของคอนเนคเตอร์ MIL 20 พิน) ช่วยประหยัดพื้นที่ได้กว่าครึ่ง
● คอนเนคเตอร์ MIL 20 พิน เป็นคอนเนคเตอร์ e-CON 4 พิน
● อินพุตและเอาท์พุตเชื่อมต่อกันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (ดูแผนภาพวงจร)
● ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail 35 มม. ได้แบบซิงเกิลแอคชั่น
● มาตรฐาน c-UL, E184879

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อคสำหรับเซ็นเซอร์ ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL20 / e-CON ใช้สำหรับรีเลย์จากคอนเนคเตอร์ 20 พิน ไปยังเซ็นเซอร์ [คุณสมบัติ] · รุ่นที่เล็กที่สุดในโลกด้วยความกว้างเพียง 45 มม. (ความกว้างของคอนเนคเตอร์ MIL 20 พิน) ช่วยประหยัดพื้นที่ได้ประมาณ 1/2 ● แปลงคอนเนคเตอร์ MIL 20 พิน เป็น e-CON 4 พิน · อินพุตและเอาท์พุตเชื่อมต่อกันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (ดูแผนภาพวงจร) · ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail 35 มม. ได้แบบซิงเกิลแอคชั่น · มาตรฐาน c-UL, E184879

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นน้ำหนัก (ก.)
MWI-M20-ECON531

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

 สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V AC/DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC Megger)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC 60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างสายดิน)
 
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน−20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน)
−30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF)
ความชื้นแวดล้อม45% ถึง 85%
รหัสสินค้า
MWI-M20-ECON5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 994.06

฿ 609.16

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน ขั้วต่อชนิด MIL ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง E-CON จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) 20
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง 4P x 5 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN rail
ตัวแทนมาตรฐาน CUL มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 47 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 45
มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-M20-ECON5 ในชุด ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL20 / e-CON