1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON

TERMINAL BLOCK

ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,081.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยขนาด 45 มม. × 45 มม.
● แปลงคอนเนคเตอร์ MIL 14 พิน เป็น e-CON 4 พิน
● เชื่อมต่อสายไฟแบบ e-CON สำหรับใช้กับเซ็นเซอร์
● ทั้ง 4 พินของ e-CON มีดังนี้ Signal 1 และ 2 และแหล่งจ่ายไฟ (P, N)
● มาพร้อมกับเทอร์มินอลบล็อคที่มีขั้วต่อสำหรับอินพุตและเอาท์พุตกำลัง (P, N)

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อคสำหรับเซ็นเซอร์ ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON ใช้สำหรับรีเลย์จากคอนเนคเตอร์ 14 พิน ไปยังเซ็นเซอร์ [คุณสมบัติ] · มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยขนาด 45 มม. × 45 มม. · แปลงคอนเนคเตอร์ MIL 14 พิน เป็น e-CON 4 พิน · เชื่อมต่อสายไฟแบบ e-CON ซึ่งใช้สำหรับเซ็นเซอร์ · ทั้ง 4 พินของ e-CON มีดังนี้ Signal 1 และ 2 และแหล่งจ่ายไฟ P และ N · มาพร้อมกับเทอร์มินอลบล็อคที่มีขั้วต่อสำหรับอินพุตและเอาท์พุตกำลัง (P, N)

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นน้ำหนัก (ก.)
MWI-MIL14-ECON529

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V AC/DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 DC Megger)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC 60 Hz นาน 1 นาที (ระหว่างกราวด์)−
 
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน−20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน)
−30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF)
ความชื้นแวดล้อม45 ถึง 85%
ชิ้นส่วนที่ติดตั้ง
e-CON ด้าน CN1
37216-62M3-004PL (Sumitomo 3M)
37204-62A3-004PL (Sumitomo 3M)
ด้าน CN2 คอนเนคเตอร์ MIL 14 พิน
3314-6002LCPL (Sumitomo 3M)
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับแหล่งจ่ายไฟ
ML-2000-MTBTF02 (Sato Parts)
สายไฟที่ใช้ได้: φ0.3 ถึง φ1.25 มม.2 (สายตีเกลียว)
วัสดุ
เคสPPE (โพลีเฟนิลีนอีเทอร์)
ซับสเตรทGE4F (อีพ็อกซี่ใยแก้ว)

 
รหัสสินค้า
MWI-MIL14-ECON5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,081.83

฿ 648.67

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน ขั้วต่อชนิด MIL ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง E-CON จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) 14
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง 4P x 5 วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN rail มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 47
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 45 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-MIL14-ECON5 ในชุด ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL14 / e-CON