1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL40 / e-CON

TERMINAL BLOCK

ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL40 / e-CON
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • PLC
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,213.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● แปลงคอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน เป็น e-CON 4 พิน
● เชื่อมต่อสายไฟแบบ e-CON ซึ่งใช้สำหรับเซ็นเซอร์รีเลย์
● ทั้ง 4 พินของ e-CON มีดังนี้ Signal 1 และ 2 และแหล่งจ่ายไฟ P และ N
● ติดตั้งได้ทั้งกับรางปีกนก DIN rail และสกรู
● MWI-MIL40-ECON16 มีจำหน่ายเฉพาะเท่าที่มีในสต็อกเท่านั้น รุ่นที่มาแทนจะมี “-R” ต่อท้ายรหัส
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเฉพาะสีของส่วนประกอบที่ติดตั้งเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อคสำหรับเซ็นเซอร์ ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL40 / e-CON ใช้สำหรับรีเลย์จากคอนเนคเตอร์ 40 พิน ไปยังเซ็นเซอร์ [คุณสมบัติ] · แปลงคอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน เป็น e-CON 4 พิน · เชื่อมต่อสายไฟแบบ e-CON ซึ่งใช้สำหรับเซ็นเซอร์รีเลย์ · ทั้ง 4 พินของ e-CON มีดังนี้ Signal 1 และ 2 และแหล่งจ่ายไฟ P และ N · ติดตั้งได้ทั้งกับรางปีกนก DIN rail และสกรู

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นน้ำหนัก (ก.)
MWI-MIL40-ECON1680

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V AC/DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 DC Megger)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC 60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างสายดิน)
 
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน−20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน)
−30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF)
ความชื้นแวดล้อม45% ถึง 85%
คอนเนคเตอร์ที่ติดตั้ง
ด้าน CN1MIL 40 พิน / 3432-6002LC (Sumitomo 3M)
ด้าน CN2e-CON 4 พิน / 37216-62M3-004PL (Sumitomo 3M)
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับติดตั้งML-800S1V
(Sato Parts)
ส่วนแหล่งจ่ายไฟ P: สีแดง, N: สีดำ
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้งานกับสายไฟสายตีเกลียว: 0.3 ถึง 1.25 มม.2 (AWG22 ถึง 16)
สายแกนเดี่ยว: φ0.4 ถึง 1.2 มม. (AWG26 ถึง 16)
วัสดุ
เคสPPE (โพลีเฟนิลีนอีเทอร์)
ซับสเตรทGE4F (อีพ็อกซี่ใยแก้ว)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL คือ MIL-SS-SB-40-(ความยาว)
 
รหัสสินค้า
MWI-MIL40-ECON16-R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,213.42

฿ 1,165.59

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน ขั้วต่อชนิด MIL ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง E-CON จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) 40
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง 4P x 16 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC วิธีการติดตั้ง รางปีกนก DIN rail / ติดตั้งโดยตรง
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 47 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 128 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 39
การเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเฉพาะสีของส่วนประกอบที่ติดตั้งเท่านั้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-MIL40-ECON16-R ในชุด ชนิดแปลงคอนเนคเตอร์ MIL40 / e-CON