1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN CAT5e STP (double โล่กำบัง ) รองรับการใช้งาน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) /IP / EtherCAT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,557.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ใช้ในอุตสาหกรรม: เป็น สาย LAN ที่รองรับการเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/ IP และ EtherCAT
สายไฟ Omron EtherCAT สายไฟ (IETP-SB โดย JMACS)
● เปลือก มี ไม่ลุกติดไฟ ทนน้ำมัน และ ทนความร้อน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ สายไฟ Omron EtherCAT ที่แนะนำไม่ลุกติดไฟ ทนน้ำมัน และกันเสียงรบกวน

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

หมายเลข รุ่น-ประเภท อุปกรณ์สายไฟ-สี-ความยาวรวม (m)
FNEC-SFTPC5ESSB3

 

หมายเลข รุ่นประเภท อุปกรณ์สายไฟสีความยาวรวม (m)
FNEC-SFTP5ES (แบบตรง)SB (สีฟ้า)

1

3

5

10

 

 สาย LAN รองรับการใช้งาน มาตรฐาน EtherNetIP / EtherCAT ( สาย สายเดี่ยว / โล่กำบัง คู่): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 ■ สเปค

มาตรฐานIEEE802.3ab (อุปกรณ์รองรับท่อ 1000BASE-T)
สายไฟตัวนำสายเดี่ยว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.6.5 มม
โล่กำบังอะลูมิเนียมฟอยล์ คู่ + ถักเปีย
ขนาด ตัวนำAWG24
น้ำหนักประมาณ 55 g / m (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ )
ประเภท อุปกรณ์สายไฟแบบตรง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-20 ° C ถึง 60 ° c

 

รหัสสินค้า
FNEC-SFTPC5E-S-SB-1
FNEC-SFTPC5E-S-SB-3
FNEC-SFTPC5E-S-SB-5
FNEC-SFTPC5E-S-SB-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:ยึดอยู่กับที่ ความยาว
(ม.)

฿ 1,557.58

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.0 ถึง 1.91

฿ 2,401.78

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0 ถึง 4.93

฿ 2,045.09

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.0 ถึง 6.95

฿ 2,657.68

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น 3 วัน 1010.0 ถึง 19.910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) IP / EtherCAT ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว
ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9
สี สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน ความยาว ยึดอยู่กับที่ คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ความหน่วงไฟ
วัสดุ เปลือก PVC UL รองรับการใช้งาน สายไฟ / คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน
ประเภท อุปกรณ์สายไฟ แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.5