1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ ดูด ชนิดแข็ง ด้านบน: ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง K) รุ่นมาตรฐาน/ ประเภทลึก (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 422.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ การดูด แบบอยู่กับที่ ด้านบน: ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง K) · รุ่นมาตรฐาน / รุ่นลึก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MVFKF20
MVFKF25
MVFKF30
MVFKF40
MVFKN20
MVFKN25
MVFKN30
MVFKN40
MVPKE2
MVPKE3
MVPKE4
MVPKE6
MVPKE8
MVPKE10
MVPKE15
MVPKE20
MVPKF2
MVPKF3
MVPKF4
MVPKF6
MVPKF8
MVPKF10
MVPKF15
MVPKF20
MVPKN2
MVPKN3
MVPKN4
MVPKN6
MVPKN8
MVPKN10
MVPKN15
MVPKN20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน ชนิดที่มีการยึดติด วัสดุ กลุ่ม ยาง สภาพแวดล้อม สี อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน
(°ค)
OD (d)
(Ø)

฿ 857.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23020

฿ 857.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23025

฿ 857.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23030

฿ 981.30

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23040

฿ 546.55

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11020

฿ 546.55

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11025

฿ 563.11

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11030

฿ 616.93

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10ลึก[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11040

฿ 463.74

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอิน[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 1802

฿ 463.74

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอิน[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 1803

฿ 463.74

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอิน[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 1804

฿ 492.72

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 1806

฿ 492.72

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 1808

฿ 563.11

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 18010

฿ 575.53

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 18015

฿ 604.51

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศสีดำ-40~ 18020

฿ 662.48

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอินยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2302

฿ 662.48

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอินยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2303

฿ 662.48

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอินยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2304

฿ 687.32

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานประเภท แบบฝังยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2306

฿ 712.17

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานประเภท แบบฝังยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2308

฿ 782.55

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23010

฿ 844.66

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23015

฿ 857.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment typeยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 23020

฿ 422.33

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอิน[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1102

฿ 422.33

ABSORPTIONMETALFITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอิน[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1103

฿ 422.33

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานประเภทปลั๊กอิน[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1104

฿ 451.31

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานประเภท แบบฝัง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1106

฿ 451.31

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานประเภท แบบฝัง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1108

฿ 521.70

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11010

฿ 534.12

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11015

฿ 546.55

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน[ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง เซตโฮลเดอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ กลุ่ม ยาง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้