(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการขัน ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีความต้านทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
FETBS4 |
FETBS6 |
FETBS8 |
FETBS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ สายยาง OD (มม.) T1 | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.20 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 0.8 | |
฿ 207.20 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 0.8 | |
฿ 219.04 ฿ 53.77 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 0.8 | ||
฿ 248.64 ฿ 61.41 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สายยาง เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง