1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ - ไม่ใช้จาระบี, ลูกบอลพลาสติกที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ - ไม่ใช้จาระบี, ลูกบอลพลาสติกที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,963.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเซรามิก ที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม ไม่เป็นแม่เหล็ก เป็นฉนวน และมีฤทธิ์กัดกร่อน นอกจากนี้ยังมีประเภทการรวมกันให้เลือกตาม การใช้งาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
3NC6000ZZMD
3NC6000ZZST
3NC6001ZZMD
3NC6001ZZST
3NC6002ZZMD
3NC6002ZZST
3NC6004ZZST
SE6000ZZPR
SE6001ZZPR
SE6002ZZPR
SE6004ZZPRSALE
SE608ZZPRSALE
SE6200ZZPR
SE6201ZZPRSALE
SE6202ZZPR
SE6204ZZPR
SE624ZZPR
SE626ZZPRSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของวงแหวนภายในและนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
สเปค สภาพแวดล้อม วัสดุในส่วนที่หมุน

฿ 4,876.36

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS630102681000มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 4,080.38

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C102681000มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 5,014.47

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS63012288830มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 4,218.48

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C12288830มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 5,340.90

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS63015329660มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 4,482.14

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C15329660มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 5,107.37

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C204212500มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง / สุญญากาศ[เซรามิก] เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 2,776.68

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)102681000มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 2,925.72

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)12288830มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 3,065.04

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)15329660มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 3,839.40

฿ 2,332.82

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)204212500มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 2,167.56

฿ 1,258.70

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)82271000มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 2,925.72

BALL BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)10309860มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 3,065.04

฿ 1,939.56

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)123210770มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 3,298.32

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)153511610มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 4,212.00

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)204714450มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 1,963.44

BALL BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)41351000มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

฿ 2,167.56

฿ 1,269.76

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)61961000มาตรฐาน / ทนความร้อน / สุญญากาศ[สเตนเลส] SUS440C (การ การเคลือบผิว พิเศษ fluoro-macromolecule)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์ ประเภท วงแหวนนอก แบน
ความละเอียดแม่นยำ Class 0 ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้