1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตตัว ตัวเสื้อ แบบบล็อก บล็อค ชแบบ บุชชิ่งออยฟรี กว้าง / รุ่นมาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,369.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ออยฟรีบุช Housing แบบบล็อกกว้างรุ่นมาตรฐาน
- ประเภทของบล็อกหน้ากว้างรุ่นกะทัดรัด: แบบเดี่ยวและคู่
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 16, 20, 25 และ 30
- วัสดุตัว Housing: อะลูมินัมอัลลอย
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบอะโนไดซ์
- วัสดุบูช: ฝังสารหล่อลื่นแข็งโลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- ประเภทของตัวกันรั่ว: ไม่มีซีลและซีลแบบไม่สัมผัส
- สามารถรับแรงจากการยึดด้วยรูยึด 4 รู
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอนลดเวลาในการผลิตและการประกอบตัวHousing
- สำหรับซีลแบบไม่สัมผัสมีซีลเทฟล่อนหนา 0.3 มม. ติดอยู่ที่ด้านในของแหวนยึดแต่ละอัน

  • เพลา ผสมพันธุ์ที่แนะนำ
    โสด·····f8 หรือ g6
    ดับเบิ้ล······f8
รุ่นมีซีลตัวเรือนบุชชิ่ง
วัสดุการเคลือบผิววัสดุ
ชนิดเดี่ยวMHUASไม่มีซีลอลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์สีใสโลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง สารหล่อลื่น ตัน ฝังอยู่
MHUAS-Sพร้อมซีล ไม่สัมผัส
ชนิดคู่MHUAWไม่มีซีล
MHUAW-Sพร้อมซีล ไม่สัมผัส

สเปค

รหัสสินค้า
MHUTS16
MHUAS20
รหัสสินค้าhWHDLL1SW1W2MdAราคาต่อหน่วย
รุ่นdrค่าพิกัดความเผื่อชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่MHUASMHUAS-SMHUAWMHUAW-S
ชนิดเดี่ยว
MHUAS
(ไม่มีซีล)
MHUAS-S
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส)
ชนิดคู่
MHUAW
(ไม่มีซีล)
MHUAW-S
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส)
16+ 0.034
0
19544222.24268346029.859.6369M54.31226    
20+ 0.041
0
215442264878407034.869.6407M65.21226    
2526786032621105010049.899.65412M871838    
3030786037701285811059.8119.65810M871838    
สำหรับคุณสมบัติของประเภท ซีล แบบ ไม่สัมผัส โปรดดูหน้า 393

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MHUAS16
MHUAS20
MHUAS25
MHUAS30
MHUAS-S16
MHUAS-S20
MHUAS-S25
MHUAS-S30
MHUAW16
MHUAW20
MHUAW25
MHUAW30
MHUAW-S16
MHUAW-S20
MHUAW-S25
MHUAW-S30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทความยาว ประเภท ซีล

฿ 1,369.55

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101642เดียวไม่มีซีล

฿ 1,451.45

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102048เดียวไม่มีซีล

฿ 2,470.65

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102565เดียวไม่มีซีล

฿ 3,034.85

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103070เดียวไม่มีซีล

฿ 1,515.15

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101642เดียวด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 1,597.05

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102048เดียวด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 2,634.45

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102562เดียวด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 3,198.65

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103070เดียวด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 3,016.65

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101668สองไม่มีซีล

฿ 3,157.70

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102078สองไม่มีซีล

฿ 5,264.35

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025110สองไม่มีซีล

฿ 6,365.45

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030128สองไม่มีซีล

฿ 3,157.70

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101668สองด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 3,303.30

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102078สองด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 5,428.15

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025110สองด้วยซีล ไม่สัมผัส

฿ 6,529.25

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030128สองด้วยซีล ไม่สัมผัส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมซีล ไม่สัมผัส
ซีล เทฟล่อน หนา 0.3 มม. ติดที่ด้านในของ แหวนล็อค แต่ละอัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ตัวเสื้อ ประเภทโลหะ โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.65 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 29 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 0.5
วัสดุเคส อะลูมิเนียมอัลลอย ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 150$-40:: 200:: $-40:: 150$-40:: 200::

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้