(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NT70/2ME |
NT90/2ME/C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,938.00 | VACUUM CLEANERS(WET AND DRY) | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 70 | 850 | ||
฿ 21,495.00 | VACUUM CLEANERS(WET AND DRY) | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 90 | 995 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องดูดฝุ่น | ใช้ | สำหรับทั้งเปียกและแห้ง | ชนิด | ประเภทฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล) | 22.5 | ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล) | 76 เดซิเบล | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 510 |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 580 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 220-240V | การใช้พลังงาน(W) | 2300 |
สายพาวเวอร์(ม.) | 7.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง