(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ไม่กัน กันน้ำ
■ ความละเอียด: 0.01 มม./0.0005""
■ มาพร้อมกับจุด เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สามจุด (แบน ทรงกลม จานขัด)
■ ปุ่ม: เปิด/ปิด, คลองเลื่อย, มม./นิ้ว, ตั้งค่าล่วงหน้า (+, -)
■ ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ เลื่อนหน่วยดิจิตอลเพื่อเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
■ แบตเตอรี่ CR2032
■ ทำจาก สเตนเลส
■ อุปกรณ์เสริม เสริม: ฐานรอง/แผ่นรอง ต่อขยาย (รหัส 6141 สำหรับ 1148-120, 1148-120WL,1148-200, 1148-200WL, 1148-300 และ 1148-300WL)
รหัสสินค้า |
---|
1148-120 |
1148-200 |
1148-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ช่วง (mm) | ความแม่นยำ (mm) | สังเกต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,274.00 | DIGITAL DEPTH GAGE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 0-120 มม./0-4.7" | 0-120 มม./0-4.7" | ±0.03mm | ใช้มือเดียวพร้อมรูยึดสำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง ขยาย | ||
฿ 9,620.00 | DIGITAL DEPTH GAGE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 0-200มม./0-8" | 0-200มม./0-8" | ±0.03mm | มีรูสำหรับยึด ฐานรอง/แผ่นรอง ขยาย | ||
฿ 11,980.00 | DIGITAL DEPTH GAGE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 0-300 มม./0-12" | 0-300 มม./0-12" | ±0.04mm | มีรูสำหรับยึด ฐานรอง/แผ่นรอง ขยาย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | แสดงสไตล์ | ดิจิทัล | ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด(mm) | 0.01 มม./0.0005" | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ด้วยอินเทอร์เฟซข้อมูล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง