(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ความร้อน SS-28DJ-8BT (หมุนอัตโนมัติ)

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ความร้อน SS-28DJ-8BT (หมุนอัตโนมัติ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-28DJ-8BT

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    1.01 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    2.8 กิโลวัตต์ / 9,554 บีทียู
  • รุ่น รายละเอียด
    หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ชนิดเย็น (ไม่มี ฟังก์ชั่น หมุน) จุด อุตสาหกรรม COOLER
  • รายละเอียด แหล่งจ่ายไฟ
    สายไฟ: 2 ม
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W390 x D430 x H860
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 V, 50 Hz
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    5 L
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    42
  • แบบปรับได้ ระดับเสียงอากาศ
    2 ความเร็ว
  • สารทำความเย็น
    R410A
รหัสรุ่น
SS-28DJ-8BT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 27,360.00

INDUSTRIAL SPOT COOLER 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    1.01 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    2.8 กิโลวัตต์ / 9,554 บีทียู
  • รุ่น รายละเอียด
    หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ชนิดเย็น (ไม่มี ฟังก์ชั่น หมุน) จุด อุตสาหกรรม COOLER
  • รายละเอียด แหล่งจ่ายไฟ
    สายไฟ: 2 ม
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W390 x D430 x H860
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 V, 50 Hz
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    5 L
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    42
  • แบบปรับได้ ระดับเสียงอากาศ
    2 ความเร็ว
  • สารทำความเย็น
    R410A

รายละเอียดสินค้า

SS-22DG-8BT รุ่น ใหม่

  • พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 220v/50 Hz
  • ความสามารถในการทำความเย็น: 2.8 กิโลวัตต์ / จาก 7,500 BTU เป็น 9,554 BTU (27% UP)
  • การใช้พลังงาน: 1.01 กิโลวัตต์
  • ขนาด (มม.): กว้าง390 x ลึก430 x สูง860
  • น้ำหนัก: 42 กก
  • สารทำความเย็น: เปลี่ยนจาก R407C เป็น R410A
  • สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 16°C
  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-28DJ-8BT

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    1.01 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    2.8 กิโลวัตต์ / 9,554 บีทียู
  • รุ่น รายละเอียด
    หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ชนิดเย็น (ไม่มี ฟังก์ชั่น หมุน) จุด อุตสาหกรรม COOLER
  • รายละเอียด แหล่งจ่ายไฟ
    สายไฟ: 2 ม
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W390 x D430 x H860
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 V, 50 Hz
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    5 L
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    42
  • แบบปรับได้ ระดับเสียงอากาศ
    2 ความเร็ว
  • สารทำความเย็น
    R410A
รหัสรุ่น
SS-28DJ-8BT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 27,360.00

INDUSTRIAL SPOT COOLER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า



 

ภาพ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า

SS-22DG-8BT

SS-28DJ-8BT

ฟังก์ชั่น

ระบบสวิงอัตโนมัติ

ระบบสวิงอัตโนมัติ

ความสามารถในการทำความเย็น

7,500 BTU

9,554 BTU (27% UP)

พาวเวอร์ซัพพลาย

เฟสเดียว 220 V, 50 Hz

เฟสเดียว 220 V, 50 Hz

การใช้พลังงาน

0.8 กิโลวัตต์

1.01 กิโลวัตต์

ความจุ ถังน้ำ อุปกรณ์ระบายน้ำ

5 L

5 L

คุณสมบัติ

ปรับปริมาณลมได้ ระดับ

ปรับปริมาณลมได้ ระดับ

ขนาด (มม.)

(W) 390 x (D) 430 x (H) 808

(W) 390 x (D) 430 x (H) 860