1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต RS PRO 457 มม. (กว้าง) x 610 มม. (ยาว)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HEAT SEAL STATIC SHIELDING BAG

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต RS PRO 457 มม. (กว้าง) x 610 มม. (ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,999.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทบรรจุภัณฑ์ = ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
แบบ = กระเป๋า
สี = เงิน
ความยาว = 610 มม
ความหนา = 0.07 มม
ความกว้าง = 457 มม
จำนวนต่อห่อ = 100
Dissipative = ใช่
นำไฟฟ้า = ใช่
ประเภทการปิด = ซีล ความร้อน
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ = ใช่
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 = ใช่
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว = 1 x 10⁴ → < 1 x 10¹¹Ω

รหัสสินค้า
2877773 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12,999.29

฿ 8,666.63

HEAT SEAL STATIC SHIELDING BAG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2877773 ในชุด ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต RS PRO 457 มม. (กว้าง) x 610 มม. (ยาว)