1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงกันกระแทก RS PRO 505 มม. (กว้าง) x 405 มม. (ยาว)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHIELDING BUBBLE BAG

ถุงกันกระแทก RS PRO 505 มม. (กว้าง) x 405 มม. (ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,738.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทบรรจุภัณฑ์ = ถุงกันกระแทก
แบบ = กระเป๋า
สี=ชมพู
ความยาว = 405 มม
ความกว้าง = 505 มม
จำนวนต่อห่อ = 5
Dissipative = ใช่
นำไฟฟ้า = ใช่
ประเภทการปิด = พนัง
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ = ใช่
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 = ใช่
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว = 1 x 10⁴ → < 1 x 10¹¹Ω

รหัสสินค้า
8153483 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,738.65

฿ 2,492.56

SHIELDING BUBBLE BAG 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8153483 ในชุด ถุงกันกระแทก RS PRO 505 มม. (กว้าง) x 405 มม. (ยาว)