1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ผ้าเช็ด ป้องกันไฟฟ้าสถิต แห้งสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พลาสติก ตัวกรองหน้าจอ กล่องละ 100【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DRY ANTI-STATIC WIPES

RS PRO ผ้าเช็ด ป้องกันไฟฟ้าสถิต แห้งสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พลาสติก ตัวกรองหน้าจอ กล่องละ 100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,535.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด ผ้าเช็ดชิ้นงาน = ผ้าเช็ด ป้องกันไฟฟ้าสถิต
จำนวนทิชชู่เปียกต่อห่อ = 100
เปียก/แห้ง = แห้ง
ประเภทบรรจุภัณฑ์ = กล่อง
ขนาดใบปัดน้ำฝน = 20 x 20 ซม
สี = ขาว
ใช้ซ้ำ/ใช้ครั้งเดียว = ใช้ครั้งเดียว

รหัสสินค้า
568146 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,535.44

฿ 1,083.87

DRY ANTI-STATIC WIPES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 568146 ในชุด RS PRO ผ้าเช็ด ป้องกันไฟฟ้าสถิต แห้งสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พลาสติก ตัวกรองหน้าจอ กล่องละ 100