1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น RS PRO RS-128M จอดิจิตอล วัดค่าได้สูงสุด 100%

MOISTURE METERS

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น RS PRO RS-128M จอดิจิตอล วัดค่าได้สูงสุด 100%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,842.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การวัดสูงสุด = 100%
ประเภทจอแสดงผล = ดิจิตอล
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่
ชนิดแบตเตอรี่ = AAA
ขนาด = 63 × 30 × 242 มม
น้ำหนัก = 226 ก
ความสูง = 242 มม
ความยาว = 63 มม
หมายเลข รุ่น p = RS-128M
ความกว้าง = 30 มม

รหัสสินค้า
1469082
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,842.00

MOISTURE METERS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1