(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การวัดสูงสุด = 0.2 → 2 (วัสดุก่อสร้าง)%, 6 → 44 (ไม้)%
ความแม่นยำ ที่ดีที่สุด = ±0.05 (วัสดุ)%, ±1 (ไม้)%
ประเภทการแสดงผล = อะนาล็อก
ประเภท สเกลวัด = วัสดุก่อสร้าง, ไม้
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่ = CR 2032 x 3
ขนาด = 139 × 47 × 25 มม
น้ำหนัก = 93 ก
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
ความสูง = 139 มม
ความยาว = 47 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +60°C
หมายเลข รุ่น p = RS-125
ความกว้าง = 25 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง