(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การวัดสูงสุด = 0.2 → 2 %, 6 → 44 %
ความแม่นยำ ที่ดีที่สุด = ±0.2 %, ±2 %
ประเภทจอแสดงผล = ดิจิตอล
ประเภท สเกลวัด = วัสดุก่อสร้าง, ไม้
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่ = LRAA x 4
ขนาด = 40 × 20 × 96 มม
น้ำหนัก = 83 ก
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
ความสูง = 96 มม
ความยาว = 40 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +40°C
หมายเลข รุ่น p = RS-120
ความกว้าง = 20 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง