1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น RS PRO หน้าจอ LCD วัดได้สูงสุด 75%

MOISTURE METERS

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น RS PRO หน้าจอ LCD วัดได้สูงสุด 75%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,531.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การวัดสูงสุด = 75%
ความแม่นยำ ที่ดีที่สุด = ±2 %
ประเภทจอภาพ = LCD
ประเภทของ สเกลวัด = คอนกรีต, ปูน , ไม้
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่ = CR2032
อายุแบตเตอรี่ = 125 ชม
ขนาด = 139 × 47 × 25 มม
น้ำหนัก = 100 ก
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
ความสูง = 25 มม
ความยาว = 47 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +40°C
ความกว้าง = 139 มม

รหัสสินค้า
2048307
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,531.00

MOISTURE METERS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1