1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ลูก รูหกเหลี่ยม 4 มม. ขับ 1/4 นิ้ว ยาว 37 มม

HEX SOCKET

RS PRO ลูก รูหกเหลี่ยม 4 มม. ขับ 1/4 นิ้ว ยาว 37 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = 4 มม
ขนาดไดรฟ์ = 1/4 นิ้ว
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = หกเหลี่ยม
ประเภทไดรฟ์ = แบบเหลี่ยม
ความยาวรวม = 37 มม
ความยาวดอก = 18.0 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียม

รหัสสินค้า
1923770 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 107.79

฿ 76.08

HEX SOCKET 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1923770 ในชุด RS PRO ลูก รูหกเหลี่ยม 4 มม. ขับ 1/4 นิ้ว ยาว 37 มม