1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โพรบวัด อุณหภูมิอากาศ RS PRO ชนิด K สูงสุด +750°C

TEMPERATURE PROBES

โพรบวัด อุณหภูมิอากาศ RS PRO ชนิด K สูงสุด +750°C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,131.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท เซนเซอร์ = K
ประเภท โพรบวัด = อากาศ
ความยาว โพรบวัด = 110 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด = 30 มม
การวัดอุณหภูมิสูงสุด = +750°C
ความยาว สายไฟ = 2 ม
ความแม่นยำ ดีที่สุด = ±0.25 %
ชนิดของคอนเนคเตอร์ = ปลั๊ก เทอร์โมคัปเปิล มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
4342421
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,131.00

TEMPERATURE PROBES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1