1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO clip-on ท่อเหล็ก เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัด

DIAL THERMOMETERS

RS PRO clip-on ท่อเหล็ก เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,368.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติและประโยชน์
เกจวัด เป็น เทอร์โมมิเตอร์ ท่อเหล็ก หนีบหน้าปัดขนาด 66 มม. เซนติเกรด พร้อมการเคลื่อนไหวแบบโลหะคู่
ไม่ต้อง ดอกสว่าน ท่อ
หน้าต่างกระจกพร้อมฝา เหล็กกล้า
ช่วงที่ไวต่ออุณหภูมิจะแกว่งระหว่าง 0°C ถึง 120°C
เกจวัด เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ
Class ความแม่นยำ 2.0

รหัสสินค้า
3248558
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,368.00

DIAL THERMOMETERS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1