(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
· ประเภทของ เทอร์โมมิเตอร์: หน้าปัด
· การใช้งานที่เหมาะสม: การ การทำความร้อน และการ ระบบระบายอากาศ, อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
· สเกลวัด อุณหภูมิ: ทั้งสอง
· ประเภทการบรรจุ: แห้ง
· วัสดุ เคส: เหล็กกล้า
· เส้นผ่านศูนย์กลางของ เคส: 100 mm
· ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุดได้: 120°C
· ตรวจจับอุณหภูมิต่ำสุดได้: 0°
· ช่วงที่ไวต่ออุณหภูมิ: 0 ถึง + 120°C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง