1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องถ่ายภาพความร้อน RS PRO RS700, -20 ถึง +150°C, ความละเอียดของตัวตรวจจับ 80 x 80 ความละเอียด

THERMAL IMAGING CAMERAS

กล้องถ่ายภาพความร้อน RS PRO RS700, -20 ถึง +150°C, ความละเอียดของตัวตรวจจับ 80 x 80 ความละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52,918.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ช่วงการวัดอุณหภูมิ = -20 → +150°C
ความละเอียด ตัวตรวจจับ = 80 x 80pixel
ความละเอียด การแสดงผล = 320 x 240pixel
การ การใช้งาน = เทอร์โม
หมายเลข รุ่น = RS700
ความไวต่อความร้อน = 100mK
ความแม่นยำ ในการวัดอุณหภูมิที่ดีที่สุด = ±2°C, ±3.6°F
ประเภทโฟกัส = แมนนวล
ระยะโฟกัสใกล้สุด = 0.1 ม
ขนาดหน้าจอ = 2.8 นิ้ว
ประเภทอินเตอร์เฟส = Bluetooth, WiFi

รหัสสินค้า
1365667
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 52,918.00

THERMAL IMAGING CAMERAS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1