1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิและความชื้น RS PRO

DATA LOGGER

เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิและความชื้น RS PRO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,708.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พารามิเตอร์การวัด = ความชื้น อุณหภูมิ
ประเภทเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล = อุณหภูมิ & ความชื้น
ประเภทอินเตอร์เฟส = USB
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่
ความแม่นยำ ในการวัดอุณหภูมิที่ดีที่สุด = +60°C
ประเภทจอแสดงผล = LED
ความละเอียด การวัดความชื้น = 0.1 % RH

รหัสสินค้า
2216358
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,708.00

DATA LOGGER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1