(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เพศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน = เกลียวนอก
ชุด ผู้ผลิต = 25
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = ข้อต่อ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง = 10 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า
เพศ เกลียว = เกลียวนอก
แรงดันใช้งานสูงสุด = 35 bar
การขัดเงา = ชุบ นิกเกิล
วัสดุ ซีล = ยางไนไตรล์
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6671967 ในชุด ข้อต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เร็ว เกลียวนอก เหล็กกล้า PRO คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ต่อสวมเร็ว 10 ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง (667-1967)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง