1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง RS PRO เกลียวนอก R 1/2 เพื่อดันเข้า 12 มม. รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเกลียวต่อท่อ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STRAIGHT THREADED ADAPTOR

ข้อต่อฟิตติ้ง RS PRO เกลียวนอก R 1/2 เพื่อดันเข้า 12 มม. รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเกลียวต่อท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,715.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทข้อต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม = ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง กดเข้า
รูปแบบการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = เกลียวต่อท่อ
คอนเนคเตอร์ B = ดันเข้า 12 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง = ทองเหลือง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
ชนิดที่มีการยึดติด = อินไลน์
เป็นไปตามมาตรฐาน = 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE

รหัสสินค้า
1761793 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,715.76

฿ 2,477.30

STRAIGHT THREADED ADAPTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1761793 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง RS PRO เกลียวนอก R 1/2 เพื่อดันเข้า 12 มม. รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเกลียวต่อท่อ