1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มัลติมิเตอร์ RS PRO สายนำไฟฟ้า ชุดสายวัดทดสอบยานยนต์

MULTIMETER LEADS

มัลติมิเตอร์ RS PRO สายนำไฟฟ้า ชุดสายวัดทดสอบยานยนต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,443.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท สายนำไฟฟ้า = สายนำไฟฟ้า ทดสอบยานยนต์
ชนิดของคอนเนคเตอร์ = คลิปปากจระเข้
ความยาว สายนำไฟฟ้า = 1.2 ม. 155 มม. 25 มม. 44 มม
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C

รหัสสินค้า
1247400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,443.00

MULTIMETER LEADS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1