(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดัน Output = 0 → 30 V
ประเภทของ พาวเวอร์ซัพพลาย แบบตั้งโต๊ะ = พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่ตั้งโปรแกรมได้
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภท = ดิจิตอล
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 150W
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V AC
จำนวนการ จอแสดงผล = 4
คอนเนคเตอร์ อินพุต = IEC 320-C14
อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิสูงสุด = +40°C
ดิจิตอล/อนาล็อก = ดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง