(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
SS-28EJ-8BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 25,300.00 |
INDUSTRIAL SPOT COOLER | 1 ชิ้น | 1 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
SS-28EJ-8BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 25,300.00 |
INDUSTRIAL SPOT COOLER | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ||
รหัสสินค้า | SS-28EJ-8BT | |
ฟังก์ชั่น | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ |
ความสามารถในการทำความเย็น | 7,500 BTU | 9,554 BTU |
พาวเวอร์ซัพพลาย | เฟสเดียว 220 V, 50 Hz | เฟสเดียว 220 V, 50 Hz |
การใช้พลังงาน | 0.8 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ |
ความจุ ถังน้ำ อุปกรณ์ระบายน้ำ | 5 L | 5 L |
คุณสมบัติ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ |
ขนาด (มม.) | (W) 390 x (D) 430 x (H) 808 | (W) 390 x (D) 430 x (H) 860 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง