(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจียรเบา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 2,411.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
GD0600
GD0601
M9100B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 3,306.16

GRINDING MACHINE 1 ชิ้น 4 วัน 25,000 RPM 38 มม. (1-1/2")

฿ 3,415.18

GRINDING MACHINE 1 ชิ้น 4 วัน 25,000 RPM 38 มม. (1-1/2")

฿ 2,411.16

GRINDING MACHINE 1 ชิ้น 4 วัน 33,000 RPM 20 mm

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเจียรเบาแบรนด์มากีต้า

รหัสรุ่น
GD0600
GD0601
M9100B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 3,306.16

GRINDING MACHINE 1 ชิ้น 4 วัน 25,000 RPM 38 มม. (1-1/2")

฿ 3,415.18

GRINDING MACHINE 1 ชิ้น 4 วัน 25,000 RPM 38 มม. (1-1/2")

฿ 2,411.16

GRINDING MACHINE 1 ชิ้น 4 วัน 33,000 RPM 20 mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

DIE GRINDING
- เครื่องมือสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กหรือการหล่อ งานขัด
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อม ด้ามจับทำจากยางนุ่ม กระชับพอดีมือ
- ฝาครอบ ยาง กันลื่น เพื่อให้จับได้ง่าย
- ตำแหน่งที่เหมาะสมของสวิตช์ทำให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว
- ช่อง ช่องระบายอากาศ ที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดทิศทางลมไอเสียไปทางฝั่งตรงข้ามของผู้ปฏิบัติงาน
- ทนความร้อน สูง


 **ศูนย์เทคนิค** คลิก