(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
·Since the tip of the main scale has a hook shape, this depth gauge can perform 2 types of measurement, hook and depth
·A span can be attached
รหัสสินค้า |
---|
527-401 |
527-402 |
527-403 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แสดงสไตล์ | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สเปค | พิสัย | ฐานรอง/แผ่นรอง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,635.94 ฿ 4,529.03 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | อนาล็อก | L1 (L2 และ L3): 10 - 150 มม. (0 - 150 มม.) | WXT: 100 × 6.5 มม | 0.05 มม | ±0.05 มม | ||
฿ 8,267.61 ฿ 5,670.75 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | อนาล็อก | L1 (L2 และ L3): 10 - 200 มม. (0 - 200 มม.) | WXT: 100 × 6.5 มม | 0.05 มม | ±0.05 มม | ||
฿ 10,337.37 ฿ 7,059.39 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกจวัดความลึก | ดิจิทัล | 10-300 (0-300) | ความละเอียด:0.05 มม | ความแม่นยำ: ± 0.08 มม | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง