1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, วัสดุ พิเศษ , ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว, เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, วัสดุ พิเศษ , ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว, เกลี่ยวครึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและมีหลายขนาดให้เลือก
[ วัสดุ พิเศษ ]
· SUS310S/SUS316L/ ไททาเนียม

 

ดรออิ้ง

เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้อง

 

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

* เกลี่ยวครึ่ง

  • โปรดทราบว่าชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งานแม้ว่าจะแสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ด้านล่าง นอกจากนี้ บางขนาดไม่สามารถเลือกใน "การระบุ สเปค/ มิติ" ได้

หน่วย: มม.

ขนาดเกลียว (M)ระยะพิทช์ (พี)DKkS
สูงสุด
( ขนาด มาตรฐาน )*1
สูงสุด^*2ต่ำสุดสูงสุด
(ขนาด มาตรฐาน )
ต่ำสุดขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน)สูงสุดต่ำสุด
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • * 1 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ไม่มี ขึ้นลาย
  • * 2 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดพร้อม ขึ้นลาย

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

โต๊ะวางชิ้นงาน การผสม วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว

กระบวนการเตรียมผิว
 N/A ชุบผิวโครเมี่ยม ชุบโครเมต กระบวนการเคลือบ Geomet การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน ดีบุก โคบอลต์ การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม LAFRE® เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ล็อค (ALOK) เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลายตัว (F-Lock) นิกเกิล ดำ การเคลือบผิว สีดำ ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) การชุบผิว ทองเหลือง ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุSCM
สเตนเลสเทียบเท่ากับ SUS304
SUS310S
SUS316L
SUS430
A7050
ไททาเนียม64 ไททาเนียม
รหัสสินค้า
CSH-316L-M2-18
CSH-316L-M10-85
CSH-316L-M20-100
CSH-316L-M20-110
CSH-316L-M20-120
CSH-TI-M5-55
CSH-TI-M12-95
CSH-TI-M12-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (× สัญกรณ์)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ)

฿ 10.88

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 218[สเตนเลส] SUSXM70.4M2M2X18M2-18สเตนเลส

฿ 334.50

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1085[สเตนเลส] SUSXM71.5M10M10X85M10-85สเตนเลส

฿ 1,550.14

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 20100[สเตนเลส] SUSXM72.5M20M20X100M20-100สเตนเลส

฿ 1,672.52

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 20110[สเตนเลส] SUSXM72.5M20M20X110M20-110สเตนเลส

฿ 1,754.11

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 20120[สเตนเลส] SUSXM72.5M20M20X120M20-120สเตนเลส

฿ 300.51

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 555[ไททาเนียม] ไททาเนียม0.8M5M5X55M5-55ไททาเนียม

฿ 1,874.79

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1295[ไททาเนียม] ไททาเนียม1.75M12M12X95M12-95ไททาเนียม

฿ 1,899.60

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 12100[ไททาเนียม] ไททาเนียม1.75M12M12X100M12-100ไททาเนียม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู เกลียว ครึ่ง ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-70 การใช้งาน มาตรฐาน