1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประกอบหุ่นยนต์ (สำหรับการเรียนภาษาซี)

ชุดประกอบหุ่นยนต์ (สำหรับการเรียนภาษาซี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,412.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดประกอบหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ภาษา C ที่ประกอบได้ด้วย ไขควง และ คีมตัดลวด เท่านั้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ใช้สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม "C-style" ที่ให้คุณตั้งโปรแกรมได้โดยใช้ เมาส์
· เป็นชุดที่คุณสามารถเข้าใจภาษา C ได้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่เพลิดเพลินกับการ ปลายยื่น

รหัสสินค้า
4-186-01
4-186-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 6,412.45

ROBOTPRODUCTIONKIT 1 ชิ้น 70 วัน 130×150×80400

฿ 9,069.43

ROBOTPRODUCTIONKIT 1 ชิ้น 24 วัน 140×185×80450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง AA × 3 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับการใช้งาน กับ C-style Windows XP/Vista/7/8/8.1/10