1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โปรแกรมเมอร์ PIC A+

LABORATORYSUPPLIES

โปรแกรมเมอร์ PIC A+
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,011.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นเครื่องเขียน PIC ขนาดกะทัดรัดและสำเร็จรูปที่ให้คุณเขียนโปรแกรมขณะติดตั้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์
· เนื่องจากเป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ USB จึงไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย แยกต่างหาก
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัด ขนาดพอดีมือ
· รวม ซอฟท์แวร์ เขียนไว้ด้วย

รหัสสินค้า
3-8805-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,011.60

LABORATORYSUPPLIES 2 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด(มิลลิเมตร) 100×60×26 น้ำหนัก 83g ชื่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรมเมอร์ PIC A+
คลองเลื่อย เนื้อหา สาย USB, ขดลวด x 5, สายแพ, manual