1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเรียนรู้ด้วยชุดคิท! ซีรีส์ (ชุดการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์), AKE series

การเรียนรู้ด้วยชุดคิท! ซีรีส์ (ชุดการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์), AKE series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,818.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือ วัสดุ การสอนของ ชุดคิทสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ กระดาน ประเมินของ Texas Instruments Japan Limited ถูกฝังไว้และรวมเอาตำราดั้งเดิมไว้ด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีและความรู้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แขน ได้อย่างง่ายดาย
· เหมาะสำหรับการได้มาซึ่งทักษะเชิงปฏิบัติและพร้อมใช้งานในฐานะวิศวกรฝังตัว
· เข้าใจง่ายเพราะมีคำอธิบายเกี่ยวกับวงจรและแผนผัง อุปกรณ์สายไฟ เป็นข้อความสี
· อธิบายตั้งแต่การสร้างสภาพแวดล้อมและการสร้างโครงการ คุณจึงสามารถเริ่มเรียนรู้ได้โดยไม่ลังเล

รหัสสินค้า
3-8806-01
3-8807-01
3-8809-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ตัวอย่างการทดลอง คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 10,450.46

CIRCUITLEARNINGKIT 1 ชิ้น 6 วัน บทนำสู่ผู้ท้าชิง แขน-ข้อความ (177 หน้าทุกสี), "tiva TM4C123GH6PM" ชุดประเมินผล AMR, กระดาน ฝึกหัด, หม้อแปลงกระแสสลับ

฿ 10,502.25

CIRCUITLEARNINGKIT 1 ชิ้น 13 วัน วงจรดิจิตอลที่ใช้งานได้จริงวงจร ออสซิลเลเตอร์ สซิลเลเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีดิจิทัล, ฟังก์ชั่น อินพุตทริกเกอร์ schmitt ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดสัญญาณรบกวน, ตัวจับเวลา (ตัวจับเวลา โหมดตั้งเวลาแบบ One shot timer อต), ตัว เครื่องนับ (ตัว เครื่องนับ ไบนารี ตัว เครื่องนับ BCD เป็นต้น)ข้อความ (104 หน้าทุกสี), กระดาน ฝึกอบรม × 1 คลองเลื่อย, ชิ้นส่วนฝึกอบรม × 1 คลองเลื่อย, สายไฟจัมเปอร์ × 30, หม้อแปลงกระแสสลับ (5 V 2 A)

฿ 7,818.61

CIRCUITLEARNINGKIT 1 ชิ้น 8 วัน ชุดคิทสำหรับผู้เริ่มต้น ซีเควนซ์ มินิ-ข้อความสีทุกหน้า (CD-ROM), ชุดประกอบ (แผ่นวงจร 160 × 155 มม., ชิ้นส่วนต่างๆ), ชุด มอเตอร์ ( มอเตอร์ กระแสตรง , เฟืองทดรอบ), หม้อแปลงกระแสสลับ , คลองเลื่อย เหล็กลวด

กำลังโหลด …

  1. 1