(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสามารถ คลองเลื่อย ช่วงได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยน คอนเนคเตอร์ บน แผ่นวงจร
ขนาด(มิลลิเมตร) | 72×36×22 | มาตรฐาน DIN | 72×36mm | ช่วงการวัดค่า (ความละเอียด) | 199.9 mV (100 µV)/ 1.999 V (1 mV)/ 19.99 V (10 mV)/ 199.9 V (100 mV)/ 400 V (1 V) |
---|---|---|---|---|---|
แสดง | 3 1/2 จอ LCD (จอแสดงผลสูงสุด 1,999 ความสูงของ ตัวอักษร 17.2 มม.) | น้ำหนัก(ก.) | ประมาณ 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง