(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TCGCFW ฝาครอบ ตะแกรง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิดลึก

TCGCFW ฝาครอบ ตะแกรง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิดลึก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCGCFW

  • AS ONE รหัสรุ่น/ Part number
    61-3232-92
รหัสรุ่น
TCGCFW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 633.73

CLEANROOM HOODS/CAPS 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • AS ONE รหัสรุ่น/ Part number
    61-3232-92

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นชนิดลึกที่ครอบคลุมถึงใบหู
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีความพอดีอย่างดีเยี่ยม สามารถปรับได้ด้วยส่วนเชือกที่หน้าผาก
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี: ขาว
·ขนาด: หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน
·น้ำหนัก (g): 60
· เทียบเท่ากับ ISO class 7 (Class Fed/STD 10,000)
· โพลีเอสเตอร์
·ประเทศที่ผลิต: ประเทศจีน
· * ไม่สะอาดบรรจุ
· หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต: TCGCFW
·หมายเลขรหัส: 489-2542
· [การใช้งาน]: สำหรับงานคลีนรูม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCGCFW

  • AS ONE รหัสรุ่น/ Part number
    61-3232-92
รหัสรุ่น
TCGCFW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 633.73

CLEANROOM HOODS/CAPS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1