(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
CCM-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,054.34 |
STAINLESS STEEL CHAIR | 1 ชิ้น | 16 วัน |
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็น สเตนเลส ทั้งหมด จึงไม่มีการบิ่นหรือตัด
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น/ Part number: CCM-4
· สเปค ลูกล้อ: ล้อ ยางนำไฟฟ้า
·ขนาด (มม.): 550 × 550 × 430 ถึง 530
วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สเตนเลส (SUS304)
·ขนาดที่นั่ง: ⌀360 mm
·การปรับความสูง: 3 ระดับ (แบบแมนนวล 430/480/530 มม.)
·ขนาด ลูกล้อ: ⌀50 mm (ใช้ข้อต่อโลหะ สเตนเลส)
· สามารถล้างทำความสะอาดได้หมดจด
รหัสรุ่น |
---|
CCM-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,054.34 |
STAINLESS STEEL CHAIR | 1 ชิ้น | 16 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง