(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติดเข้ากับชุด ห้องคลีนรูม นรูมด้วย สายพาน เฉพาะด้าน
สายพาน รองรับการใช้งาน: CR สายพาน ห้องคลีนรูม (รุ่น PA130)
สามารถใช้เป็นที่ โฮลเดอร์ ถือได้
รหัสสินค้า |
---|
PA8KA |
PA8M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ขนาด (mm) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | AS ONE รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,061.66 | MASK/PROTECTOR FOR CLEAN ROOM | 5 ชิ้น | 8 วัน | ที่วางโทรศัพท์มือ โฮลเดอร์ (พับได้) | 220X80 | CR ที่วางโทรศัพท์มือ โฮลเดอร์ A type | PA8KA | 4548311069089 | 1-9162-01 | HEPA-CLOTH + พีวีซี แปรรูป ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 938.30 | MASK/PROTECTOR FOR CLEAN ROOM | 5 ชิ้น | 8 วัน | ที่ โฮลเดอร์ | 200X110X40 | CR ที่วางมือ โฮลเดอร์ PA8M | PA8M | 4548311069102 | 1-9162-03 | PET |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | สี | ขาว | สายพาน รองรับการใช้งาน | CR สายพาน ห้องคลีนรูม (รุ่น PA130) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถติดเข้ากับชุด ห้องคลีนรูม นรูมด้วย สายพาน เฉพาะด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง