(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด ตัน งานละเอียด

หัวฉีด ตัน งานละเอียด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,856.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SHN-0.1N
SHN-0.2N
SHN-0.3N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวฉีด
(ømm)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต AS ONE รหัสรุ่น/ Part number ความจุ

฿ 4,751.90

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 0.10 หัวฉีด ตัน งานละเอียด SHN-0.1 N SHN-0.1N 2-1587-05 1 ชิ้น

฿ 3,856.75

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 0.20 หัวฉีด ตัน งานละเอียด SHN-0.2 N SHN-0.2N 2-1587-03 1 ชิ้น

฿ 4,059.20

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 0.30 หัวฉีด ตัน งานละเอียด SHN-0.3 N SHN-0.3N 2-1587-01 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องจ่าย
  • ความยาวโดยรวม(mm)
    18.25
  • วัสดุ
    เข็ม / สเตนเลส (SUS303)
  • คุณสมบัติ
    สามารถคายประจุได้อย่างเสถียรและละเอียดด้วย หัวฉีด ที่มี แบบรวม งานละเอียด ในตัว
  • คุณสมบัติ 2
    เนื่องจากเป็นโครงสร้าง แบบรวม จึงไม่จำเป็นต้องขัน หัวฉีด บน ฐานรอง/แผ่นรอง เข็ม ให้แน่น
  • เชิงอรรถ
    เป็นราคาต่อชิ้น
  • ความจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สามารถคายประจุได้อย่างเสถียรและละเอียดด้วย หัวฉีด ที่มี แบบรวม งานละเอียด ในตัว เนื่องจากเป็นโครงสร้าง แบบรวม จึงไม่จำเป็นต้องขัน หัวฉีด บน ฐานรอง/แผ่นรอง เข็ม ให้แน่น

รหัสรุ่น
SHN-0.1N
SHN-0.2N
SHN-0.3N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวฉีด
(ømm)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต AS ONE รหัสรุ่น/ Part number ความจุ

฿ 4,751.90

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 0.10 หัวฉีด ตัน งานละเอียด SHN-0.1 N SHN-0.1N 2-1587-05 1 ชิ้น

฿ 3,856.75

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 0.20 หัวฉีด ตัน งานละเอียด SHN-0.2 N SHN-0.2N 2-1587-03 1 ชิ้น

฿ 4,059.20

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 0.30 หัวฉีด ตัน งานละเอียด SHN-0.3 N SHN-0.3N 2-1587-01 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1