(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· เข็ม พลาสติกสำหรับเครื่องจ่าย
· วัสดุ เป็น POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ) สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เข็ม และ สเตนเลส (SUS304) สำหรับ เข็ม
รหัสสินค้า |
---|
PN-15G-B |
PN-16G-B |
PN-17G-B |
PN-18G-B |
PN-19G-B |
PN-20G-B |
PN-21G-B |
PN-22G-B |
PN-23G-B |
PN-24G-B |
PN-25G-B |
PN-26G-B |
PN-27G-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เข็ม × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เข็ม (ømm) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | AS ONE รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,292.42 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 1.43×1.83 | เข็ม พลาสติก PN-15 GB | PN-15G-B | 4571347022131 | 6-7397-01 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,377.75 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 1.26×1.65 | เข็ม พลาสติก PN-16 GB | PN-16G-B | 4571347022124 | 6-7397-02 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,897.00 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 41 วัน | - | 1.06×1.50 | เข็ม พลาสติก PN-17 GB | PN-17G-B | 4571347021011 | 6-7397-03 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,295.25 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 0.97×1.27 | เข็ม พลาสติก PN-18 GB | PN-18G-B | 4571347022100 | 6-7397-04 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,854.00 | NEEDLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | - | 0.78×1.08 | เข็ม พลาสติก , PN-19 GB | PN-19G-B | 4571347022094 | 6-7397-05 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,362.37 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 0.66×0.90 | เข็ม พลาสติก PN-20 GB | PN-20G-B | 4571347020915 | 6-7397-06 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,853.00 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | 0.57×0.81 | เข็ม พลาสติก PN-21 GB | PN-21G-B | 4571347022070 | 6-7397-07 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,358.00 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 23 วัน | - | 0.47×0.72 | เข็ม พลาสติก PN-22 GB | PN-22G-B | 4571347020847 | 6-7397-08 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,853.00 | PLASTIC NEEDLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | - | 0.40×0.64 | เข็ม พลาสติก , PN-23 GB | PN-23G-B | 4571347022056 | 6-7397-09 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,853.00 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 0.31×0.56 | เข็ม พลาสติก PN-24 GB | PN-24G-B | 4571347022049 | 6-7397-10 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,297.93 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 0.29×0.51 | เข็ม พลาสติก PN-25 GB | PN-25G-B | 4571347022032 | 6-7397-11 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,362.37 | WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 0.25×0.46 | เข็ม พลาสติก PN-26 GB | PN-26G-B | 4571347020786 | 6-7397-12 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,362.37 | PLASTIC NEEDLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 0.20×0.41 | เข็ม พลาสติก , PN-27 GB | PN-27G-B | 4571347020793 | 6-7397-13 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่าย | ความยาวโดยรวม(mm) | 30.5 | ความยาวของ เข็ม(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ฐานรอง/แผ่นรอง เข็ม: POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal));เข็ม: สเตนเลส (SUS304) | คุณสมบัติ | เป็นชนิดใช้แล้วทิ้งราคาไม่แพง | ความจุ | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง