1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 484.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กกล้าอ่อน เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส เช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย

ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form

ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form

ภาพสินค้าของซีรีส์ DIN R-XPF, ชนิด JIS

อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กกล้าอ่อน เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าคาร์บอน
และสแตนเลสเช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย

ขนาด

ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปℓcLℓ1daรุ่น
48121138M3 x 0.5RH52P461842.51
48122138M3 x 0.5RH52.5P461842.52
48123138M3 x 0.5RH64P461842.51
48124138M3 x 0.5RH62.5P461842.52
48121144M4 x 0.7RH64P522053.151
48122144M4 x 0.7RH62.5P522053.152
48123144M4 x 0.7RH74P522053.151
48124144M4 x 0.7RH72.5P522053.152
48121149M5 x 0.8RH64P60225.541
48122149M5 x 0.8RH62.5P60225.542
48123149M5 x 0.8RH84P60225.541
48124149M5 x 0.8RH82.5P60225.542
48121155M6 x 1RH74P6224651
48122155M6 x 1RH72.5P6224652
48123155M6 x 1RH94P6224651
48124155M6 x 1RH92.5P6224652
รหัสสินค้า
48122149
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
ขนาด เกลียว ขีด จำกัด การแตะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ชนิด ℓc
(mm)

฿ 544.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 6022M5 x 0.8RH65.5422.5P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว V
ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5, C/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 48122149 ในชุด ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
48121155
48122138
48122144
48122155
48123138
48123144
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
ขนาด เกลียว ขีด จำกัด การแตะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ชนิด ℓc
(mm)

฿ 583.00

1 ชิ้น 91 วัน 6224M6 x 1RH76514P

฿ 484.00

1 ชิ้น 91 วัน 4618M3 x 0.5RH542.522.5P

฿ 511.00

1 ชิ้น 91 วัน 5220M4 x 0.7RH653.1522.5P

฿ 583.00

1 ชิ้น 91 วัน 6224M6 x 1RH76522.5P

฿ 484.00

1 ชิ้น 91 วัน 4618M3 x 0.5RH642.514P

฿ 511.00

1 ชิ้น 91 วัน 5220M4 x 0.7RH753.1514P