ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กกล้าอ่อน เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส เช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย
ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form
ภาพสินค้าของซีรีส์ DIN R-XPF, ชนิด JIS
อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กกล้าอ่อน เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าคาร์บอน
และสแตนเลสเช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย
และสแตนเลสเช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | ℓc | L | ℓ1 | d | a | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48121138 | M3 x 0.5 | RH5 | 2P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 1 |
| 48122138 | M3 x 0.5 | RH5 | 2.5P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 2 |
| 48123138 | M3 x 0.5 | RH6 | 4P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 1 |
| 48124138 | M3 x 0.5 | RH6 | 2.5P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 2 |
| 48121144 | M4 x 0.7 | RH6 | 4P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 1 |
| 48122144 | M4 x 0.7 | RH6 | 2.5P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 2 |
| 48123144 | M4 x 0.7 | RH7 | 4P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 1 |
| 48124144 | M4 x 0.7 | RH7 | 2.5P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 2 |
| 48121149 | M5 x 0.8 | RH6 | 4P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 1 |
| 48122149 | M5 x 0.8 | RH6 | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 2 |
| 48123149 | M5 x 0.8 | RH8 | 4P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 1 |
| 48124149 | M5 x 0.8 | RH8 | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 2 |
| 48121155 | M6 x 1 | RH7 | 4P | 62 | 24 | 6 | 5 | 1 |
| 48122155 | M6 x 1 | RH7 | 2.5P | 62 | 24 | 6 | 5 | 2 |
| 48123155 | M6 x 1 | RH9 | 4P | 62 | 24 | 6 | 5 | 1 |
| 48124155 | M6 x 1 | RH9 | 2.5P | 62 | 24 | 6 | 5 | 2 |