(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กกล้าอ่อน เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส เช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย
ภาพสินค้าของซีรีส์ DIN R-XPF, ชนิด JIS
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | ℓc | L | ℓ1 | d | a | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48121138 | M3 x 0.5 | RH5 | 2P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 1 |
48122138 | M3 x 0.5 | RH5 | 2.5P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 2 |
48123138 | M3 x 0.5 | RH6 | 4P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 1 |
48124138 | M3 x 0.5 | RH6 | 2.5P | 46 | 18 | 4 | 2.5 | 2 |
48121144 | M4 x 0.7 | RH6 | 4P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 1 |
48122144 | M4 x 0.7 | RH6 | 2.5P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 2 |
48123144 | M4 x 0.7 | RH7 | 4P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 1 |
48124144 | M4 x 0.7 | RH7 | 2.5P | 52 | 20 | 5 | 3.15 | 2 |
48121149 | M5 x 0.8 | RH6 | 4P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 1 |
48122149 | M5 x 0.8 | RH6 | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 2 |
48123149 | M5 x 0.8 | RH8 | 4P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 1 |
48124149 | M5 x 0.8 | RH8 | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | 4 | 2 |
48121155 | M6 x 1 | RH7 | 4P | 62 | 24 | 6 | 5 | 1 |
48122155 | M6 x 1 | RH7 | 2.5P | 62 | 24 | 6 | 5 | 2 |
48123155 | M6 x 1 | RH9 | 4P | 62 | 24 | 6 | 5 | 1 |
48124155 | M6 x 1 | RH9 | 2.5P | 62 | 24 | 6 | 5 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
48122138 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | ขนาด เกลียว | ขีด จำกัด การแตะ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ชนิด | ℓc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 484.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 46 | 18 | M3 x 0.5 | RH5 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5P |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5, C/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 48122138 ในชุด ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, JIS Form
รหัสสินค้า |
---|
48121144 |
48121149 |
48121155 |
48122144 |
48122149 |
48122155 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | ขนาด เกลียว | ขีด จำกัด การแตะ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ชนิด | ℓc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 52 | 20 | M4 x 0.7 | RH6 | 5 | 3.15 | 1 | 4P | ||
฿ 544.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 60 | 22 | M5 x 0.8 | RH6 | 5.5 | 4 | 1 | 4P | ||
฿ 583.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 62 | 24 | M6 x 1 | RH7 | 6 | 5 | 1 | 4P | ||
฿ 511.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 52 | 20 | M4 x 0.7 | RH6 | 5 | 3.15 | 2 | 2.5P | ||
฿ 544.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 60 | 22 | M5 x 0.8 | RH6 | 5.5 | 4 | 2 | 2.5P | ||
฿ 583.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 62 | 24 | M6 x 1 | RH7 | 6 | 5 | 2 | 2.5P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง