1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วน บับเบิ้ลกันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ANTISTATIC BUBBLE WRAP ROLLS

ม้วน บับเบิ้ลกันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,585.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์ม " บับเบิ้ลกันกระแทก " แบบไม่คงที่
ให้การปกป้องสินค้าสำเร็จรูปที่ดีเยี่ยม
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้านนอกของผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันอยู่แล้ว

รหัสสินค้า
356-2315 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,585.69

฿ 4,390.68

ANTISTATIC BUBBLE WRAP ROLLS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 50 ม สี สีชมพู ความกว้าง 500 มม
ชนิด บับเบิ้ลกันกระแทก เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ไม่ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ไม่
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช่ สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 ใช่ dissipative ใช่
ความหนา 4 มม ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 10^10Ω

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 356-2315 ในชุด ม้วน บับเบิ้ลกันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต