1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือแบบพกพา

PORTABLE WRISTBAND TESTER

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือแบบพกพา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,957.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือที่ใช้งานง่ายไม่เหมือนใครออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าสายรัดข้อมือใช้งานได้และ หน้าสัมผัส กับ ผิว ผู้สวมใส่ได้ดี
เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือที่ใช้งานง่าย
ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าสายรัดข้อมือใช้งานได้และ หน้าสัมผัส กับ ผิว ผู้สวมใส่ได้ดี
ตรวจสอบระหว่าง750kΩถึง35MΩ
ขั้ว:สตัด 10 มม. กล้วย 4 มม. และ เสา คลิป จระเข้
เสียงรบกวนในการส่งผ่าน

รหัสสินค้า
253-0727
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,957.00

PORTABLE WRISTBAND TESTER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง 70 มม สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 ใช่ ความสูง 115 มม
ความลึก 26 มม แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ไฟ ประเภทจอภาพ LED
ประเภทอุปกรณ์ Tester แรงดันไฟเลี้ยง 9 V dc จุดทดสอบ ข้อมือ