(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแยกจากแหล่งจ่ายไฟช่วยขจัดแรงดันไฟกระชาก / ไฟกระชากและการไม่มี สายดิน ช่วยให้สามารถใช้กับ ส่วนประกอบ แยก / ลอยได้
กำลังไฟเทียบเท่ากับเตารีด 35W
หน่วยชาร์จใหม่พร้อมแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมในตัว
ล็อค นิรภัยสำหรับ สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
อุณหภูมิใช้งาน 350 ° C ถึงภายใน 7 วินาที
อุปกรณ์ไฟสองตัวที่ติดตั้งอยู่บนที่ โฮลเดอร์ ปลาย ให้แสงสว่างบริเวณบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
545-008 |
547-830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สำหรับใช้กับ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | ประเภทปลั๊ก | วัตต์ | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ปลาย รูปทรง | อุณหภูมิ ปลาย หัวแร้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,365.00 ฿ 4,243.55 | CORDLESS SOLDERING IRON 35W | 1 ชิ้น | 8 วัน | หัวแร้งบัดกรี | - | +350°C | ปลั๊กของอังกฤษ | 15W | แบตเตอรี่ | - | +350°C | ||
฿ 1,059.76 ฿ 748.08 | CORDLESS SOLDERING IRON 35W | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | Engel B50; S50 & B50-A หัวแร้งบัดกรี | - | - | - | - | ทรงกรวย แบบตรง | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง